Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8043758
8043769
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Anzahl der Pins (RJ)

13.55 €

1 67 Arbeitstage 53

11.49 €

1 3 Arbeitstage 24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung rechtwinklig
Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +90 Mindest. Temperatur(°C) -30
Gewindetyp Anschlussseite M8 Kabelfarbe Schwarz Codierung A
Anschlusstyp Stecker Stecker Standard Sensorstecker Verbindung (Komponenten) Kabel mit offenem Ende
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil)
Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial CuSn Dichtungstyp Anschraubbar

Technischer Support