Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8043754

Teilenummer
8043754
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

1 Verfügbar 44 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung gerade
Kabellänge(m) 2 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Pins (RJ) 3
Max. Temperatur(°C) +90 Mindest. Temperatur(°C) -30 Gewindetyp Anschlussseite M8
Kabelfarbe Schwarz Codierung A Anschlusstyp Stecker
Stecker Standard Sensorstecker Verbindung (Komponenten) Kabel mit offenem Ende Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) Kontaktfläche Vergoldet
Kontaktmaterial CuSn Dichtungstyp Anschraubbar

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade, die Teilenummer ist 8043754.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8043754.

Technischer Support