Leistungssteckverbinder

Leistungssteckverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BEGA116MR14000200C00
BEGA120MR11000200C00
BKUA199MR24480200C00
BSTA078FR05420235C00
BSTA078FR35420235C00
BSTA085FR03480235C00
BSTA085FR23420235C00
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Verbindungsrichtung Leiterdurchmesser
(mm)
Anzahl der Pins Teststrom
(A)
Anschlussquerschnitt
(mm²)
Anschlusstyp Typ (versch.)

38.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 630--5 + PE24Kontaktanschluss: 6 x 0,35 - 2,5SteckdoseLeistung mit Flansch 25 x 25 mm

36.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 630 / 250--3 + PE + 424 / 7Kontaktanschluss: 4 x 0,35 - 2,5 mm² · 4 x 0,14 - 1,0SteckdoseLeistung mit Flansch 25 x 25 mm

56.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 630 / 250gerade7.5 - 12.03 + PE + 424 / 7Kontaktanschluss: 4 x 0,35 - 2,5 mm² · 4 x 0,14 - 1,0VerbinderLeistungskopplung

48.77 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 630 / 250gerade9.0 - 14.53 + PE + 424 / 7Kontaktanschluss: 4 x 0,35 - 2,5 mm² · 4 x 0,14 - 1,0SteckerStecker

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 630 / 250gerade9.0 - 14.53 + PE + 424 / 7Kontaktanschluss: 4 x 0,50 - 4,0 mm² · 4 x 0,14 - 1,0SteckerStecker

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 630gerade7.5 - 12.05 + PE24Kontaktanschluss: 6 x 0,35 - 2,5SteckerStecker

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 630gerade9.0 - 14.55 + PE30Kontaktanschluss: 6 x 0,50 - 4,0SteckerStecker

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Drahtverbindungsmethode Crimpen oder Löten IP-Bewertung IP67 Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -20 - +130 Kontaktmaterial Vergoldet Gehäusematerial Metall
Dichtungstyp Schraubverschluss

Technischer Support