Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
AKUA012MR04410200C00 |
AKUA015MR04400200C00 |
ASTA013FR01400100C00 |
ASTA013FR01410235C00 |
ASTA014FR01400235C00 |
ASTA014FR01410235C00 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Leiterdurchmesser (mm) | Anzahl der Pins | Anschlusstyp | Dichtungstyp | Typ (versch.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 6.0 - 9.5 | 12 | Verbinder | Schraubverschluss | Signalkopplung | ||
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 63 | 9.0 - 13.2 | 17 | Verbinder | Schraubverschluss | Signalkopplung | ||
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 9.0 - 13.2 | 12 | Stecker | Speed Tec-Schnappverschluss | Signalstecker | ||
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 160 | 6.0 - 9.5 | 12 | Stecker | Schraubverschluss | Signalstecker | ||
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 63 | 9.0 - 13.2 | 17 | Stecker | Schraubverschluss | Signalstecker | ||
39.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | 6.0 - 9.5 | 17 | Stecker | Schraubverschluss | Signalstecker |
Loading...
Drahtverbindungsmethode | Crimpen oder Löten | Verbindungsrichtung | gerade | IP-Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Teststrom(A) | 7 | Temperaturbereich(°C) | -20 - +130 |
Anschlussquerschnitt(mm²) | Kontaktanschluss: 0,14 - 1,0 | Kontaktmaterial | Vergoldet | Gehäusematerial | Metall |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Leiterdurchmesser(mm)
Anzahl der Pins
Anschlusstyp
Dichtungstyp
Typ (versch.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften