Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.30.078.001/0100
Alarmton | kontinuierlich | Schalldruck(dB) | 70 | Betriebsspannung(V) | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
Derzeitiger Verbrauch(mA) | 25 | Inhalt(Stk.) | 1 | Lärmemission(dB) | 70 |
Resonanz(Hz) | 2300 | Mini-Lautsprechertyp (Kategorie) | Alarmgeber | Typ (Lautsprecher) | Quadratisch |
Sie befinden sich auf der Seite für Akustische Signalgeber, die Teilenummer ist 1.30.078.001/0100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.30.078.001/0100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften