Taste RF 15 beleuchtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3.14100.033
3.14200.012
704458
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Widerstand
(mΩ)
Durchlassspannung U (F)
(V)
Haltbarkeit Beleuchtungsart Lichtfarbe Beleuchtungstyp

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (Neuer Status) ≤ 1001.910 Millionen Zyklen1 LED (Punktbeleuchtung)GelbFlächenbeleuchtung

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (Neuer Zustand) ≤ 1002.110 Millionen Zyklen2 LED (Super-LEDs, verbesserte Beleuchtung)GrünFlächenbeleuchtung

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage (Neue Bedingungen) ≤ 1002.110 Mio Zyklen1 LED (Punktbeleuchtung)GrünPunktbeleuchtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schaltfunktionen Momentan Gehäuse-/Tastenfarbe weiß Höhe(mm) 9.7
Betätigungskraft(N) 3 Betätigungskraft (Newton)(N) 2 - 3 Plattendicke (max.)(mm) 9.7
Sprungdauer(ms) ≤ 5 Inhalt(pc(s)) 1 Frontplattenausschnitt(mm) 15 x 15
Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25 Temperaturbereich(°C) -25 - +70
Schaltleistung (max.)(W) 2 Schaltstrom(mA) 0.01 - 100 Schaltstrom (max.)(A) 0.1
Schaltspannung(V DC/AC) 42 Kontaktart 1 Schließer Schaltleistung(W) (ohmsche Last) 2
Typ (versch.) Schnellkontakt, 1 Schließer Position wechseln 1 x Aus / (Ein) Lampentyp LED
Verbindung verzinnt Verbindung (Komponenten) Lötstifte Kontaktmaterial Au (Gold)
Schaltfunktionen Planar Schaltertyp (Kategorie) Druckknopf

Technischer Support