Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1664363-BP
Produktgröße (Tiefe)(mm) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 56.5 | Produktgröße (Länge)(mm) | 29.6 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 45.4 | Zubehörtyp (Diagnose) | Wall-mount | Kompatibel mit (Diagnosezubehör) | VOLTCRAFT DL-220THP |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Typ (Sonstiges) | Wandhalterung für Datenlogger mit Schloss |
Sie befinden sich auf der Seite für Abschließbarer Wandhalter für Datenlogger der DL-200 Serie, die Teilenummer ist 1664363-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1664363-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften