Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
631344-BP
Stromerbrauch(mA) | 20 | Gewicht(g) | 218 | Stromversorgung (Details) | 230 V/AC, 9 V Block |
---|---|---|---|---|---|
Lesekategorie | CAT II 250 V | Geräteeinlass | PG-Stecker | Kabelsuchgerätetyp (Kategorie) | Sicherungssuchgerät |
Anzeige (Details) | Visuell / hörbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsfinder MS-20 SF, die Teilenummer ist 631344-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 631344-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften