Teilenummer
|
---|
123239-BP |
1238151-BP |
1241646-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messtoleranz (Spannung) (%) | Kalibrierservice | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | ±0,8 | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | |
317.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 5 Kalibrierwerte pro Bereich | ISO-Normen | ||
433.75 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | 10 Kalibrierungswerte pro Bereich | DAkkS-Standards |
Loading...
Anzeige (Details) | 2000 counts | Produktgröße (Höhe)(mm) | 200 | Produktgröße (Breite)(mm) | 92 |
---|---|---|---|---|---|
Lesereichweite - Spannung(V AC) | 1 - 600 V/DC; 1 - 600 | Lesekategorie | CAT III 600 V | Lesereichweite - geringer Widerstand(Ω) | 0.01 to 2000 |
Lesereichweite - Widerstand(kΩ) | 1 -200 V | Gewicht(g) | 580 | Netzteil (Details) | 6 AA-Batterien |
Standards | EN61010-1; EN61557-5 | Erdungsmessertyp (Kategorie) | Erdungszähler |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messtoleranz (Spannung)(%)
Kalibrierservice
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften