Audio / NF-Kabel Kllinkenstecker 3,5 mm

Audio / NF-Kabel Kllinkenstecker 3,5 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
491759-BP
491760-BP
491762-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabeldurchmesser
(mm)
Anzahl der Stifte Audiokanäle Steckertyp

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.52MonoStecker gerade

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2.52MonoStecker, rechtwinklig

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4.13StereoStecker, rechtwinklig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 1.8 Inhalt(Stk.) 1 Außendurchmesser(mm) 3.5
Farbe Schwarz Anschluss (Komponenten) Kabelende öffnen Steckverbindertyp (Kategorie) 3,5 mm Audio-Buchse
Kontaktmaterial Vernickelt Biegeentlastung Ja

Technischer Support