Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
121502-BP
A AC-Lesebereich (min.)(mA) | 0.1 | Strommessbereich AC (max.)(mA) | 10 | AC Lesereichweite | 0.1µA - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Strommessbereich DC (min.)(mA) | 0.1 | A DC Lesebereich (max.)(A) | 10 | DC Lesereichweite | 0.1µA - 10 |
Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 600 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.1 |
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 600 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 | Grundlegende Genauigkeit(%) | 0.5 |
Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 0.8 | Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | Anzeige (Anzahl) | 4000 |
Displays (Typ, Größe, Auflösung) | 4000 Zählungen | Frequenzbereich(Hz) | 50 Hz - 400 Hz | Frequenzmessbereich(MHz) | 1 mHz - 10 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 146 | Produktgröße (Breite)(mm) | 66 | Lesereichweite - Kapazität(mF) | 0.01 nF -100 |
Lesebereich - Widerstand | 0.1 Ω - 40 | Lesebereich - Temperatur(°C) | -20 to +760 ºC | Temperaturmessbereich (max.)(°C) | +760 |
Temperaturmessbereich (min.)(°C) | -20 | Gewicht(g) | 220 | Lesekategorie | CAT III 600 V |
Netzteil (Details) | 9 V Batteriepack | Spannungsmessung | AC/DC | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
tatsächlicher Messwert | AC/DC | Anzeige (Details) | Digital | Schnittstellen | keiner |
Messart | Durchschnittlich | Multimeter-Funktionen | Fahrzeugprüfung | Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Sie befinden sich auf der Seite für AT-200 Hand-Multimeter, die Teilenummer ist 121502-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121502-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften