2-Wege Artikulations-Kamerasonde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

102741-BP

Teilenummer
102741-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

934.63 €

1 Verfügbar 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 320 x 240 Fokus 20 – 60 mm IP-Bewertung IP67
Mindest. Fokussierentfernung(mm) 20 Sondendurchmesser(mm) 5.5 Sondenlänge(m) 0.8
Produktgröße (Länge)(mm) 105 Gewicht(g) 380 Lichtquelle 4 LEDs, weiß, 4200 lx dimmbar
Endoskop-Funktionen Schwenkbar Endoskoptyp (Kategorie) Endsocope-Sonde Geeignet für (Endoskop) VOLTCRAFT BS-1500T

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Wege Artikulations-Kamerasonde, die Teilenummer ist 102741-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 102741-BP.

Technischer Support