Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1.20122.001 |
1.20122.011 |
1.20122.021 |
1.20122.031 |
1.20122.061 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltleistung (mW) | Schaltstrom (induktiv) (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (Vdc) | Kontaktmaterial | Beleuchtungsart | Schaltfunktionen | Schaltfunktionen | Typ (versch.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6(4) A/250 V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | - | Momentan | + Lampenfassung | inkl. Lampenhalter | |
- | 20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 mA/42 V | - | 0.25 | 250 | 42 | Gold (Au) | - | Momentan | + Lampenfassung | inkl. Lampenhalter | |
- | 11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6(4) A/250 V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | - | Momentan | - | ohne lampenfassung | |
- | 15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 mA/42 V | - | 0.25 | 250 | 42 | Gold (Au) | - | Momentan | - | ohne lampenfassung | |
- | 13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 (4) A/250 | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | max. 60 V / 1,2 W Glühlampe, Multi-Chip-LED | Verriegelung | - | ohne lampenfassung |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Verbindung | Spatenverbindungen 2,8 x 0,8 mm | Verbindung (Komponenten) | Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 1 Betätiger | Elektrische Lebensdauer | 2 x 10 6 sup> Schaltvorgänge | Befestigungsart | frontbefestigt |
Schaltertyp (Kategorie) | Kontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltleistung(mW)
Schaltstrom (induktiv)(A)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltstrom(A)
Schaltspannung(Vdc)
Kontaktmaterial
Beleuchtungsart
Schaltfunktionen
Schaltfunktionen
Typ (versch.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften