Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
1.20123.001 |
1.20123.021 |
1.20123.031 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltleistung (mW) | Schaltstrom (induktiv) (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (Vdc) | Kontaktmaterial | Schaltfunktionen | Typ (versch.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6(4) A/250 V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | + Lampenfassung | inkl. Lampenhalter | ||
- | 14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6(4) A/250 V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | - | ohne lampenfassung | |
- | 22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 mA/42 | - | 0.25 | 250 | 42 | Gold (Au) | - | ohne lampenfassung |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Verbindung | Spatenverbindungen 4,8 x 0,8 mm | Verbindung (Komponenten) | Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 1 Betätiger | Elektrische Lebensdauer | 2 x 106 Schaltvorgänge | Schaltfunktionen | Momentan |
Befestigungsart | frontbefestigt | Schaltertyp (Kategorie) | Kontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltleistung(mW)
Schaltstrom (induktiv)(A)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltstrom(A)
Schaltspannung(Vdc)
Kontaktmaterial
Schaltfunktionen
Typ (versch.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften