Taste RF 15 unbeleuchtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3.14100.001
3.14100.006
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schaltleistung (max.)
(W)
Schaltstrom (max.)
(A)
Schaltspannung
(V DC/AC)
Schaltleistung
(W)
Verbindung Kontaktmaterial

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20.142(ohmsche Last) 2verzinntAu (Gold)

2.89 €

1 Verfügbar 22 Arbeitstage 12.50.2550(ohmsche Last) 12.5versilbertAg (Silber)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schaltfunktionen Momentan Gehäuse-/Tastenfarbe transparent Höhe(mm) 9.7
Betätigungskraft(N) 2.9 Betätigungskraft (Newton)(N) (±0.6) 2.9 Plattendicke (max.)(mm) 9
Sprungdauer(ms) ≤ 5 Widerstand(mΩ) ≤ 100 Inhalt(pc(s)) 1
Frontplattenausschnitt(mm) 15 x 15 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25
Temperaturbereich(°C) -25 - +70 Kontaktart 1 Schließer Haltbarkeit 1 Million Zyklen
Beleuchtungsart ohne Typ (versch.) Schnappkontakt Position wechseln 1 x Aus / (Ein)
Verbindung (Komponenten) Lötstifte Beleuchtungstyp keiner Schaltfunktionen Planar
Schaltertyp (Kategorie) Druckknopf

Technischer Support