MICON 5 - Kurzhubtaster

MICON 5 - Kurzhubtaster

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1.14.002.106/0000
1.14.002.111/0000
1.14.002.116/0000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigungskraft
(N)
Betätigungskraft (Newton)
(N)
Typ (versch.) Verbindung (Komponenten)
-

2.57 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 33THTLötstifte

2.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5.55.5SMDSMD
-

2.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5.55.5THTLötstifte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schaltfunktionen Momentan Gehäuse-/Tastenfarbe rot Breite(mm) 5.1
Länge/durchmesser(mm) 6.4 Höhe(mm) 3.85 Plattendicke (max.)(mm) 3
Inhalt(pc(s)) 1 Frontplattenausschnitt(mm) 6.35 x 5.1 Max. Temperatur(°C) +85
Min. Temperatur(°C) -40 Temperaturbereich(°C) -40 - +85 Schaltstrom(mA) 100
Schaltstrom (max.)(A) 0.1 Schaltspannung(V DC/AC) 42 Kontaktart 1 Schließung
Beleuchtungsart ohne Position wechseln 1 x Aus / (Ein) Kontaktmaterial Gold (Au)
Beleuchtungstyp keiner Schaltfunktionen vorstehend Schaltertyp (Kategorie) Druckknopf

Technischer Support