Miniatur-Drucktaster 24 V / DC / AC 0,1 A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
110107011.0104
110107011.0205
110107011.0301
110107011.0507
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäuse-/Tastenfarbe

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage [Weiß] weiß

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage [Rot] rot

5.01 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage [Grün] grün

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmessser der Aussparung 9.1 Schaltfunktionen Momentan Plattendicke (max.)(mm) 3
Inhalt(pc(s)) 1 Schaltstrom(mA) 0.1 Schaltstrom (max.)(A) 0.1
Schaltspannung(V DC/AC) 24 Kontaktart 1 Schließer Beleuchtungsart ohne
Schaltleistung(W) 0.1 A/24 V/AC/DC Typ (versch.) 1x aus / (ein) Position wechseln 1 x Aus / (Ein)
Verbindung Lötfahnen Verbindung (Komponenten) Löt-Tag Beleuchtungstyp keiner
Schaltfunktionen vorstehend Schaltertyp (Kategorie) Druckknopf

Technischer Support