Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
110001001.0104 |
110001001.0205 |
110001001.0301 |
110001001.0507 |
110001151.0104 |
110001151.0301 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäuse-/Tastenfarbe | Kontaktart | Schaltleistung (W) | Typ (versch.) | Position wechseln | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 1 Schließer | (für 1 Stromkreis) 0,7 A / 250 V / AC | 1 Schließer | 1 x Aus / (Ein) | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Weiß] weiß | 1 Schließer | (für 1 Stromkreis) 0,7 A / 250 V / AC | 1 Schließer | 1 x Aus / (Ein) | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 49 Arbeitstage | [Rot] rot | 1 Schließer | (für 1 Stromkreis) 0,7 A / 250 V / AC | 1 Schließer | 1 x Aus / (Ein) | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Grün] grün | 1 Schließer | (für 1 Stromkreis) 0,7 A / 250 V / AC | 1 Schließer | 1 x Aus / (Ein) | ||
6.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 1 normalerweise geschlossener Kontakt | 0,7 A / 250 V / AC für 1 Stromkreis | 1 normalerweise geschlossener Kontakt | 1 x Ein / (Aus) | ||
5.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Rot] rot | 1 normalerweise geschlossener Kontakt | (für 1 Stromkreis) 0,7 A / 250 V / AC | 1 normalerweise geschlossener Kontakt | 1 x Ein / (Aus) |
Loading...
Durchmessser der Aussparung | 15.2 | Schaltfunktionen | Momentan | Länge/durchmesser(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Plattendicke (max.)(mm) | 4 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Schlüsselart | Durchm. 10 mm |
Schaltstrom(mA) | 0.7 | Schaltstrom (max.)(A) | 0.7 | Schaltspannung(V DC/AC) | 250 |
Beleuchtungsart | ohne | Verbindung | Schraubverbindung | Verbindung (Komponenten) | Schrauben |
Beleuchtungstyp | keiner | Schaltfunktionen | vorstehend | Schaltertyp (Kategorie) | Druckknopf |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäuse-/Tastenfarbe
Kontaktart
Schaltleistung(W)
Typ (versch.)
Position wechseln
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften