Drucktaster 18,2 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
101102001.0104
101102001.0301
101102011.0104
101102011.0301
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gehäuse-/Tastenfarbe Kontaktart Typ (versch.) Position wechseln

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz2 normalerweise offene Kontakte2 Schließer2 x Aus / (Ein)

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage [Rot] rot2 normalerweise offene Kontakte2 Schließer2 x Aus / (Ein)

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz1 Öffner, 1 Schließer1 Öffner / 1 Schließer1 x Aus / (Ein)

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage [Rot] rot1 Öffner, 1 Schließer1 Öffner / 1 Schließer1 x Aus / (Ein)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmessser der Aussparung 18.2 Schaltfunktionen Momentan Plattendicke (max.)(mm) 8
Inhalt(pc(s)) 1 Schlüsselart Ø 14 mm Schaltstrom(mA) 2
Schaltstrom (max.)(A) 2 Schaltspannung(V DC/AC) 250 Beleuchtungsart ohne
Schaltleistung(W) Max 2 A/250 Verbindung Schraubverbindung Verbindung (Komponenten) Schrauben
Beleuchtungstyp keiner Schaltfunktionen vorstehend Schaltertyp (Kategorie) Druckknopf

Technischer Support