Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
130070051/1002 |
130070071/1002 |
130070071/1306 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Gehäuse-/Tastenfarbe | Breite (mm) | Länge/durchmesser (mm) | Höhe (mm) | Lichtfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Quadratisch] quadratisch, über der Taste | [Sonstige] transparent | 25 | - | 25 | Transparent | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Rund] rund, vorstehende Taste | [Sonstige] transparent | - | 25 | - | Transparent | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Rund] rund vorstehende Taste | [Rot] rot | - | 25 | - | rot |
Loading...
Durchmessser der Aussparung | 16.2 | Schaltfunktionen | Kontakt | Inhalt(pc(s)) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Größe der Frontplatte(mm) | 0.5 - 5 | Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Temperaturbereich(°C) | (Nicht beleuchtet): -25 bis +70 ° C / (beleuchtet) -25 bis +55 | Beleuchtungsart | Lampe W2 x 4,6 d | Typ (versch.) | Druckknöpfe |
Lampentyp | LED | Verbindung (Komponenten) | Externer Kontakt | Beleuchtungstyp | Flächenbeleuchtung |
Druckmotiv | keiner | Schaltfunktionen | vorstehend | Schaltertyp (Kategorie) | Druckknopf |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Gehäuse-/Tastenfarbe
Breite(mm)
Länge/durchmesser(mm)
Höhe(mm)
Lichtfarbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften