Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
130070201/1002 |
130070201/1306 |
130070201/1403 |
130070201/1505 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Gehäuse-/Tastenfarbe | Temperaturbereich (°C) | Lichtfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Quadratisch] quadratisch, abgewinkelt | [Sonstige] transparent | (Nicht beleuchtet): -25 bis +70 ° C / (beleuchtet) -25 bis +55 | Transparent | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Quadratisch] quadratisch, stapelbar | [Rot] rot | (keine Beleuchtung): -25 - +70 ° C / (beleuchtet) -25 - +55 | rot | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Quadratisch] quadratisch, stapelbar | [Gelb] gelb | (keine Beleuchtung): -25 - +70 ° C / (beleuchtet) -25 - +55 | Gelb | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Quadratisch] quadratisch, stapelbar | [Grün] grün | (keine Beleuchtung): -25 - +70 ° C / (beleuchtet) -25 - +55 | Grün |
Loading...
Durchmessser der Aussparung | 16.2 | Schaltfunktionen | Kontakt | Breite(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 25 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Dicke der Frontplatte(mm) | 0.5 - 5 |
Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Beleuchtungsart | LED W2 x 4.6 d |
Typ (versch.) | Druckknöpfe | Lampentyp | LED | Verbindung (Komponenten) | Externer Kontakt |
Beleuchtungstyp | Flächenbeleuchtung | Druckmotiv | keiner | Schaltfunktionen | stapelbar |
Schaltertyp (Kategorie) | Druckknopf |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Gehäuse-/Tastenfarbe
Temperaturbereich(°C)
Lichtfarbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften