Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
1745080012200 |
1745080012300 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | weiß | ||
7.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | rot |
Loading...
Durchmesser der Aussparung | 22.3 | IP-Bewertung | IP65 | Länge(mm) | 29.8 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 9.7 | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
Min. Temperatur(°C) | -25 | Verbindung (Komponenten) | Externe LED | Schaltfunktionen | planar |
Schaltertyp (Kategorie) | Leichte Befestigung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften