Digitales Einbaumessgerät 70004

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

121065-BP

Teilenummer
121065-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 19 Breite(mm) 62 Höhe(mm) 26
Montageabmessungen(mm) 60 x 24 Anzeigebereich 0 - 1999 Anzahl der Ziffern 1999
Stromversorgung (Details) 5 -9 Lesebereich (e)(mV) ±199.9 Toleranz ± 0,1% + 2 Ziffern
Anzeige (Details / Technik) LCD Plattenzählertyp (Kategorie) Digitales Messgerät zur Rackmontage

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Einbaumessgerät 70004, die Teilenummer ist 121065-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121065-BP.

Technischer Support