Digitales Einbaumessgerät DVM 210

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

126596-BP

Teilenummer
126596-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.67 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 15.5 Breite(mm) 48 Höhe(mm) 24
Montageabmessungen(mm) 45.5 x 22 Derzeitiger Verbrauch(mA) 2 mA (mit Hintergrundbeleuchtung 50mA) Ziffernhöhe(mm) 10
Anzeigebereich 0 - 1999 Anzahl der Ziffern 1999 Stromversorgung (Details) 9
Lesebereich (e)(mV) ±199.9 Toleranz ± 0,5% + 10 Ziffern Farbe Grau
Anzeige (Details / Technik) LCD Plattenzählertyp (Kategorie) Digitales Messgerät zur Rackmontage

Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Einbaumessgerät DVM 210, die Teilenummer ist 126596-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 126596-BP.

Technischer Support