Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
126563-BP
Länge(mm) | 14 | Breite(mm) | 48 | Höhe(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Montageabmessungen(mm) | 45 x 22 | Derzeitiger Verbrauch(mA) | 2 mA (mit Hintergrundbeleuchtung 50mA) | Ziffernhöhe(mm) | 10 |
Anzeigebereich | 0 - 1999 | Anzahl der Ziffern | 1999 | Stromversorgung (Details) | 9 |
Lesebereich (e)(mV) | ±199.9 | Toleranz | ± 0,5% + 10 Ziffern | Farbe | Grün invertiert |
Anzeige (Details / Technik) | LCD | Plattenzählertyp (Kategorie) | Digitales Messgerät zur Rackmontage |
Sie befinden sich auf der Seite für Digitales Einbaumessgerät DVM 230GN, die Teilenummer ist 126563-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 126563-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften