LED Digital-Panel-Meter PM129

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

106942-BP

Teilenummer
106942-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 20 Breite(mm) 68 Höhe(mm) 44
Montageabmessungen(mm) 67 x 29 Derzeitiger Verbrauch(mA) 60 Ziffernhöhe(mm) 13
Anzeige (zählt) 2000 Anzeigebereich 1999 Anzahl der Ziffern 4
Stromversorgung (Details) 9 V/DC 7 - 11 Lesebereich (e)(mV) ± 199.9 Anzeige (Details / Technik) LED
Plattenzählertyp (Kategorie) Digitales Messgerät zur Rackmontage

Sie befinden sich auf der Seite für LED Digital-Panel-Meter PM129, die Teilenummer ist 106942-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 106942-BP.

Technischer Support