Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
103078-BP |
103079-BP |
103082-BP |
103537-BP |
103538-BP |
103539-BP |
103541-BP |
103542-BP |
103544-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lesebereich (e) (V) | Universeller Lesebereich (max.) (µA) | Panel-Meter-Funktionen | Leseart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 15 | - | Gleichspannung | |
- | 25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 | 30 | - | Gleichspannung | |
- | 22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 30 V/1.5 | 1.5 | Duales Zifferblatt | Gleichstrom | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 0.0001 | - | Gleichstrom | ||
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 0.001 | - | Gleichstrom | |
- | 17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | - | Gleichstrom | |
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 3 | - | Gleichstrom | |
- | 25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | - | Gleichstrom | |
- | 24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 | 15 | - | Gleichstrom |
Loading...
Genauigkeitsklasse | 2.5 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 46 | Produktgröße (Breite)(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Vertiefungstiefe(mm) | 22.3 | Durchmesser der Aussparung(mm) | 38 | Universeller Lesebereich (min.)(µA) | 0 |
Temperaturbereich(°C) | -25 - +55 | Gewicht(g) | 44 | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
Farbe | Weiß schwarz | Elektrische Verbindung | Schraubklemmen | Gerätetyp | Bewegliche Spule |
Plattenzählertyp (Kategorie) | Analoges Rack-Mount-Messgerät |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lesebereich (e)(V)
Universeller Lesebereich (max.)(µA)
Panel-Meter-Funktionen
Leseart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften