Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
103545-BP |
103547-BP |
103548-BP |
103563-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lesebereich (e) (V) | Universeller Lesebereich (max.) (µA) | Universeller Lesebereich (min.) (µA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 1 | 0.2 | |
17.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | 2 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 25 | 25 | 5 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 5 | 1 |
Loading...
Genauigkeitsklasse | 2.0 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 60 | Produktgröße (Breite)(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Vertiefungstiefe(mm) | 25 | Durchmesser der Aussparung(mm) | 52 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +55 |
Gewicht(g) | 54 | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Farbe | weiß grau |
Elektrische Verbindung | Schraubklemmen | Gerätetyp | Eisen bewegen | Plattenzählertyp (Kategorie) | Analoges Rack-Mount-Messgerät |
Leseart | Wechselstrom |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lesebereich (e)(V)
Universeller Lesebereich (max.)(µA)
Universeller Lesebereich (min.)(µA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften