Teilenummer
|
---|
103516-BP |
103518-BP |
103520-BP |
103521-BP |
103525-BP |
103526-BP |
103528-BP |
103529-BP |
103530-BP |
103531-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabmessungen (mm) | Eingangsspannungsbereich (V AC) | Lesebereich (e) (V) | Universeller Lesebereich (max.) (µA) | Gerätetyp | Art | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 68 mm X 68 mm | - | 300 | 300 | Bewegliche Spule | DS | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 68 mm x 68 | - | 15 | 15 | Bewegliche Spule | DS | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 25 | 25 | Eisen bewegen | DS | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 40 | 40 | Eisen bewegen | DS | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 380 -400 | 45 - 55 | 400 | Eisen bewegen | DS | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 1 | 1 | Eisen bewegen | DE | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 5 | 5 | Eisen bewegen | DE | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 10 | 10 | Eisen bewegen | DE | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 15 | 15 | Eisen bewegen | DE | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 25 | 25 | Eisen bewegen | DE |
Loading...
Genauigkeitsklasse | 1.5 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 72 | Produktgröße (Breite)(mm) | 72 |
---|---|---|---|---|---|
Breite der Aussparung(mm) | 68 | Vertiefungstiefe(mm) | 49.5 | Aussparung Höhe(mm) | 68 |
Universeller Lesebereich (min.)(µA) | 0 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +55 | Gewicht(g) | 103 |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Farbe | Schwarz-Weiss | Elektrische Verbindung | Schraubklemmen |
Plattenzählertyp (Kategorie) | Analoges Rack-Mount-Messgerät | Lesekategorie | CAT III | Leseart | Wechselstrom |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabmessungen(mm)
Eingangsspannungsbereich(V AC)
Lesebereich (e)(V)
Universeller Lesebereich (max.)(µA)
Gerätetyp
Art
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften