Analoges Einbaumessgerät AM-86X65

Analoges Einbaumessgerät AM-86X65

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103069-BP
103070-BP
103071-BP
103073-BP
103074-BP
103076-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Interner Widerstand
(Ω)
Universeller Lesebereich (max.)
(µA)
Leseart
-

26.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 280100Gleichstrom
-

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -100Gleichstrom
-

22.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -1Gleichstrom
-

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -5Gleichstrom
-

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -15Gleichstrom
-

21.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -30Gleichspannung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genauigkeitsklasse 2.0 Produktgröße (Höhe)(mm) 65 Produktgröße (Breite)(mm) 86
Breite der Aussparung(mm) 85.5 Vertiefungstiefe(mm) 22 Durchmesser der Aussparung(mm) 45
Aussparung Höhe(mm) 64.5 Universeller Lesebereich (min.)(µA) 0 Temperaturbereich(°C) -25 - +55
Gewicht(g) 65 Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Farbe Schwarz-Weiss
Elektrische Verbindung Schraubklemmen Gerätetyp Bewegliche Spule Plattenzählertyp (Kategorie) Analoges Rack-Mount-Messgerät

Technischer Support