Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
491766-BP
Kabellänge(m) | 1.8 | Kabeldurchmesser(mm) | 6 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 3 | Außendurchmesser(mm) | 6.35 | Audiokanäle | Stereo |
Farbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende öffnen | Steckertyp | Stecker gerade |
Steckverbindertyp (Kategorie) | 6,35 mm Audio-Buchse | Kontaktmaterial | Vernickelt | Biegeentlastung | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Audio / NF-Kabel Klinkenstecker 6,35 mm, die Teilenummer ist 491766-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 491766-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften