Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
491757-BP
Kabellänge(m) | 1.8 | Kabeldurchmesser(mm) | 4.1 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 3 | Außendurchmesser(mm) | 2.5 | Audiokanäle | Stereo |
Farbe | Schwarz | Verbindung | Litzendraht | Anschluss (Komponenten) | Kabelende öffnen |
Steckertyp | Stecker, rechtwinklig | Steckverbindertyp (Kategorie) | 2,5 mm Audio-Buchse | Kontaktmaterial | Vernickelt |
Biegeentlastung | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Audio / NF-Kabel mit 2,5 mm Klinkenstecker, die Teilenummer ist 491757-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 491757-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften