AT-400 Hand-Multimeter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

123240-BP

Teilenummer
123240-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

147.05 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A AC-Lesebereich (min.)(mA) 0.01 Strommessbereich AC (max.)(mA) 10 AC Lesereichweite 10 µA -10
Strommessbereich DC (min.)(mA) 0.01 A DC Lesebereich (max.)(A) 10 DC Lesereichweite 10 µA -10
Wechselstromwiderstand(kΩ/V) 10 V AC Lesebereich (max.)(V) 600 V AC Lesebereich (min.)(V) 0.1
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 600 Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) 0.1 Grundlegende Genauigkeit(%) 0.5
Grundgenauigkeit (+/-)(%) 0.8 Gleichstromwiderstand(kΩ/V) 10 Anzeige (Anzahl) 4000
Displays (Typ, Größe, Auflösung) 4000 Zählungen Frequenzbereich(Hz) 50/60 Hz Frequenzmessbereich(MHz) 1 Hz -40
Produktgröße (Höhe)(mm) 182 Produktgröße (Breite)(mm) 82 Lesereichweite - Kapazität(mF) 1 pF - 40
Lesebereich - Widerstand 0.1 Ω - 40 Lesebereich - Temperatur(°C) (K-type): -30 to +1000 °C / (IR) -30 to +550 Temperaturmessbereich (max.)(°C) +1000
Temperaturmessbereich (min.)(°C) -30 Gewicht(g) 375 Lesekategorie CAT IV 600V
Netzteil (Details) 9 V Batteriepack Spannungsmessung AC/DC Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
tatsächlicher Messwert AC/DC Anzeige (Details) Digital Schnittstellen keiner
Messart Durchschnittlich Multimeter-Funktionen Fahrzeugprüfung Multimeter-Typ (Kategorie) Handmultimeter

Sie befinden sich auf der Seite für AT-400 Hand-Multimeter, die Teilenummer ist 123240-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 123240-BP.

Technischer Support