Leitungssucher LSG-3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

121928-BP

Teilenummer
121928-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Kabellänge(m) 615 Produktgröße (Höhe)(mm) 210 Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) 27
Produktgröße (Breite)(mm) 40 Abmessungen des Senders(mm) (W x H x D) 68 x 125 x 26 Gewicht (Sender)(g) 120
Gewicht(g) 90 Netzteil (Details) 2 x 9 V PP3 Kabelortungstyp (Kategorie) Kabelortung
Lesetyp Identifikation, Kontinuität, Unterbrechung, Kurzschluss Akustisches Signal Ja Optische Anzeige Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Leitungssucher LSG-3, die Teilenummer ist 121928-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121928-BP.

Technischer Support