Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
121944-BP
Produktgröße (Höhe)(mm) | 37 | Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) | 192 | Produktgröße (Breite)(mm) | 61 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht (Sender)(g) | 130 | Gewicht(g) | 180 | Lesekategorie | CAT III 300 V |
Netzteil (Details) | 2 x 9 V PP3 | Kabelortungstyp (Kategorie) | Kabelortung | Anzeige (Details) | Digital |
Lesetyp | 12/50/120/230/300 V | Gewicht, Information | ca. | Akustisches Signal | Ja |
Optische Anzeige | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Leitungssucher LSG-10, die Teilenummer ist 121944-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121944-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften