Kabeltester CT-1

Kabeltester CT-1
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 121929-BP

Marke: VOLTCRAFT

Preis: 33.21

Lieferzeit: 3 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

121929-BP

Teilenummer
121929-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 20 Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) 107 Produktgröße (Breite)(mm) 35
Abmessungen des Senders(mm) 114 x 73 x 30 Gewicht (Sender)(g) 110 Gewicht(g) 45
Netzteil (Details) 9 V Batteriepack Passend für RJ-45, BNC Kabellängenmessertyp (Kategorie) Kabeltester
Lesetyp Identifizierung, Passage, Unterbrechung

Sie befinden sich auf der Seite für Kabeltester CT-1, die Teilenummer ist 121929-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121929-BP.

Technischer Support