Kabeltester CT-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

121911-BP

Teilenummer
121911-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 25 Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) 105 Produktgröße (Breite)(mm) 30
Abmessungen des Senders(mm) 70 x 105 x 25 Gewicht (Sender)(g) 120 Gewicht(g) 45
Netzteil (Details) 9 V Batteriepack Passend für RJ-45, BNC, RJ-11 Kabellängenmessertyp (Kategorie) Kabeltester
Lesetyp Identifizierung, Passage, Unterbrechung

Sie befinden sich auf der Seite für Kabeltester CT-2, die Teilenummer ist 121911-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121911-BP.

Technischer Support