Teilenummer
|
---|
121931-BP |
121945-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Kabellänge (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge / Tiefe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Gewicht (g) | Netzteil (Details) | Passend für | Lesetyp | Optische Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 43 | 165 | 75 | - | 2 x Mikrobatterie, 1 x 9 V Pack | BNC, RJ11 and RJ45 | Identifizierung, Passage, Unterbrechung | - | |
53.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | 102 | 33 | 78 | 105 | 9 V Blockbatterie | HDMI Kabel Typ A, | - | Ja |
Loading...
Kabellängenmessertyp (Kategorie) | Kabeltester |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Kabellänge(m)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Gewicht(g)
Netzteil (Details)
Passend für
Lesetyp
Optische Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften