Kabeltester CT-5

Kabeltester CT-5

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
121925-BP
121930-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge / Tiefe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abmessungen des Senders
(mm)
Gewicht
(g)
Netzteil (Details)

89.32 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage ---200 x 100 x 252009 V Batteriepack

202.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 19065325---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passend für RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Kabellängenmessertyp (Kategorie) Kabeltester Lesetyp Identifikation, Kontinuität, Unterbrechung, Kurzschluss

Technischer Support