Kabeltester CT-7

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

121927-BP

Teilenummer
121927-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

344.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Höhe)(mm) 65 Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) 175 Produktgröße (Breite)(mm) 260
Gewicht(g) 860 Netzteil (Details) 9 Passend für 9-pin, 15-pin, 25-pin SUB-D, 15-pin SUB-HD, Centronics, USB A + B, IEEE 1394, BNC, RJ-45, PS/2, 5-pin DIN, SATA
Kabellängenmessertyp (Kategorie) Kabeltester Lesetyp Identifikation, Kontinuität, Unterbrechung, Kurzschluss

Sie befinden sich auf der Seite für Kabeltester CT-7, die Teilenummer ist 121927-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121927-BP.

Technischer Support