DT-TEST-KIT 150 Hand-Multimeter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1214405-BP

Teilenummer
1214405-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.03 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strommessbereich DC (min.)(mA) 1 A DC Lesebereich (max.)(A) 10 DC Lesereichweite 1 µA - 10
Wechselstromwiderstand(kΩ/V) 1 V AC Lesebereich (max.)(V) 600 V AC Lesebereich (min.)(V) 0.1
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 600 Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) 0.1 Grundgenauigkeit (+/-)(%) 0.5
Gleichstromwiderstand(kΩ/V) 1 Anzeige (Anzahl) 2000 Frequenzbereich(Hz) 50/60
Produktgröße (Höhe)(mm) 138 Produktgröße (Breite)(mm) 68 Lesebereich - Widerstand 0.1 Ω - 2000
Gewicht(g) 210 Lesekategorie CAT III 600 V Netzteil (Details) 9 V Block, 2 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung AC/DC Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) tatsächlicher Messwert DC
Anzeige (Details) Digital Schnittstellen keiner Messart Durchschnittlich
Multimeter-Typ (Kategorie) Handmultimeter

Sie befinden sich auf der Seite für DT-TEST-KIT 150 Hand-Multimeter, die Teilenummer ist 1214405-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1214405-BP.

Technischer Support