Teilenummer
|
---|
101393-BP |
1238107-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | |
---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | ||
310.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | ISO-Normen |
Loading...
A AC-Lesebereich (min.)(mA) | 0.1 | Strommessbereich AC (max.)(mA) | 400 | AC Lesereichweite | 0.1 µA - 400 |
---|---|---|---|---|---|
Strommessbereich DC (min.)(mA) | 0.1 | A DC Lesebereich (max.)(A) | 400 | DC Lesereichweite | 0.1 µA - 400 |
Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 600 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.1 |
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 600 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 | Grundlegende Genauigkeit(%) | ± 1 |
Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 0.01 | Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | Anzeige (Anzahl) | 4000 |
Displays (Typ, Größe, Auflösung) | 4000 Zählungen | Frequenzbereich(Hz) | 50 Hz - 400 Hz | Lesefrequenz(Hz) | 50 - 400 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 200 | Produktgröße (Breite)(mm) | 92 | Lesereichweite - Kapazität(mF) | 1 pF - 40 |
Lesebereich - Widerstand | 1 nF -40 | Gewicht(g) | 550 | Lesekategorie | CAT III 600 V |
Netzteil (Details) | 6 AA-Batterien | Spannungsmessung | AC/DC | tatsächlicher Messwert | AC/DC |
Anzeige (Details) | Digital | Schnittstellen | keiner | Messart | Durchschnittlich |
Multimeter-Typ (Kategorie) | Komponententester |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften