Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
123066-BP
V AC Lesebereich (max.)(V) | 250 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 12 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 12 | Displays (Typ, Größe, Auflösung) | 12; 36; 55; 110; 230; | Produktgröße (Höhe)(mm) | 16 |
Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) | 132 | Produktgröße (Breite)(mm) | 18.5 | Gewicht(g) | 20 |
Lesekategorie | CAT II 250 V | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Details) | LCD |
Typ (Sonstiges) | Mit Schraubendreherklinge | Spannungsprüfertyp (Kategorie) | Berührungsloser Spannungsprüfer |
Sie befinden sich auf der Seite für MS-100 Berührungsloser Spannungsprüfer, die Teilenummer ist 123066-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 123066-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften