MS-18 / 2 Multitester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

120747-BP

Teilenummer
120747-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.40 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

V AC Lesebereich (max.)(V) 250 V AC Lesebereich (min.)(V) 70 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 35
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) 1.2 Frequenzbereich(Hz) 50 Hz - 500 Hz Max. Frequenz(Hz) 500
Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) 140 Produktgröße (Ø)(mm) 21 Mindest. Frequenz(Hz) 50
Gewicht(g) 30 Lesekategorie CAT II 250 V Netzteil (Details) 2 Batterien (Typ 392)
Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Details) LED Spannungsprüfertyp (Kategorie) Multifunktionstester

Sie befinden sich auf der Seite für MS-18 / 2 Multitester, die Teilenummer ist 120747-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 120747-BP.

Technischer Support