MT-52 Hand-Multimeter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
122900-BP
1237769-BP
1241286-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AC Lesereichweite Frequenzmessbereich
(MHz)
Kalibrierservice Kalibriert auf
-

125.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.1 µA – 10 A0,001 Hz - 10 MHz-Herstellerstandards (kein Zertifikat)

193.35 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.1 µA - 10 A0,001Hz - 10 MHz5 Kalibrierwerte pro Bereich; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, Kapazität, Frequenz, TemperaturISO-Normen

227.83 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 0.1 µA - 10 A0,001Hz - 10 MHz10 Kalibrierungswerte pro Bereich; VDC, VAC, ADC, AAC, Ohm, Kapazität, Frequenz, TemperaturDAkkS-Standards

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A AC-Lesebereich (min.)(mA) 0.1 Strommessbereich AC (max.)(mA) 10 Strommessbereich DC (min.)(mA) 0.1
A DC Lesebereich (max.)(A) 10 DC Lesereichweite 0.1 µA - 10 A Wechselstromwiderstand(kΩ/V) 10
V AC Lesebereich (max.)(V) 600 V AC Lesebereich (min.)(V) 0.1 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 600
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) 0.1 Grundgenauigkeit (+/-)(%) 1.2 Gleichstromwiderstand(kΩ/V) 10
Anzeige (Anzahl) 4000 Frequenzbereich(Hz) 50 Hz - 400 Hz Produktgröße (Höhe)(mm) 170
Produktgröße (Breite)(mm) 78 Lesereichweite - Kapazität(mF) 0.01 nF -100 Lesebereich - Widerstand 0.1 Ω - 40 MΩ
Lesebereich - Temperatur(°C) -20 to +1300 Temperaturmessbereich (max.)(°C) +1300 Temperaturmessbereich (min.)(°C) -20
Gewicht(g) 335 Lesekategorie CAT III 600 V Netzteil (Details) 9 V Batterie
Spannungsmessung AC/DC tatsächlicher Messwert AC/DC Anzeige (Details) Digital
Schnittstellen keiner Messart Durchschnittlich Multimeter-Funktionen Umgebungslesemodus
Multimeter-Typ (Kategorie) Handmultimeter

Technischer Support