Hersteller-Teilenummer: 123007-BP
Marke: VOLTCRAFT
Preis: 56.36 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
123007-BP
Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | V AC Lesebereich (max.)(V) | 600 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 600 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.1 | Grundlegende Genauigkeit(%) | ±0.8 |
Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 0.8 | Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 10 | Anzeige (Anzahl) | 6000 |
Displays (Typ, Größe, Auflösung) | LCD, 6000 Zählungen | Frequenzbereich(Hz) | 50/60 Hz | Produktgröße (Höhe)(mm) | 184 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 37 | Lesereichweite - Kapazität(mF) | 1 pF - 60 | Lesebereich - Widerstand | 0.1 Ω - 60 |
Gewicht(g) | 110 | Lesekategorie | CAT III 600 V | Netzteil (Details) | 2 x LR44 |
Spannungsmessung | AC/DC | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Details) | Digital |
Schnittstellen | keiner | Messart | Durchschnittlich | Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Sie befinden sich auf der Seite für SMD-200 Hand-Multimeter , die Teilenummer ist 123007-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 123007-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften