VC 63 Zweipoliger Spannungsprüfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1313885-BP
1411788-BP
1411807-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kalibriert auf Lesetyp

78.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Herstellerstandards (kein Zertifikat)FI

160.65 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage DAkkS-StandardsKontinuität

136.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage ISO-NormenKontinuität

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

V AC Lesebereich (max.)(V) 690 V AC Lesebereich (min.)(V) 12 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 690
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) 12 tatsächlicher Verbrauch(mA) 3.5 Frequenzbereich(Hz) DC, 16 - 400
Innenwiderstand(kΩ) 200 IP-Bewertung IP64 Lastschaltung(mA) 30
Max. Frequenz(Hz) 400 Mindest. Frequenz(Hz) 16 Lesebereich - Spannung 12 - 690 V AC/DC
Betriebstemperatur(°C) -15 to +45 Lesekategorie CAT IV 600 V Netzteil (Details) 2x AAA Batterie
Anzeige (Details) LED / LCD / Summer Spannungsprüfertyp (Kategorie) Zweipoliger Spannungsprüfer

Technischer Support