Teilenummer
|
---|
1377526-BP |
1411790-BP |
1411809-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kalibriert auf | Lesetyp | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Phase | |
165.03 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | DAkkS-Standards | Kontinuität | |
167.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | ISO-Normen | Kontinuität |
Loading...
V AC Lesebereich (max.)(V) | 1000 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 12 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 12 | tatsächlicher Verbrauch(mA) | 3.5 | Frequenzbereich(Hz) | DC, 16 - 400 |
Innenwiderstand(kΩ) | 200 | IP-Bewertung | IP64 | Lastschaltung(mA) | 30 |
Max. Frequenz(Hz) | 400 | Mindest. Frequenz(Hz) | 16 | Lesebereich - Spannung | 12 - 1000 V/AC/12 - 1200 V DC |
Betriebstemperatur(°C) | -15 to +45 | Lesekategorie | CAT IV 600 V | Netzteil (Details) | 2x AAA Batterie |
Anzeige (Details) | LED / LCD / Summer / Vibration | Spannungsprüfertyp (Kategorie) | Zweipoliger Spannungsprüfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kalibriert auf
Lesetyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften