VC 65 Zweipoliger Spannungsprüfer + VDE Schraubendreher-Set + Tasche

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1428390-BP

Teilenummer
1428390-BP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

119.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

V AC Lesebereich (max.)(V) 1000 V AC Lesebereich (min.)(V) 12 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 1200
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) 12 Frequenzbereich(Hz) 16 Hz - 400 Hz Innenwiderstand(kΩ) 200
IP-Bewertung IP64 Lastschaltung(mA) 30 Max. Frequenz(Hz) 400
Mindest. Frequenz(Hz) 16 Betriebstemperatur(°C) -15 to +45 Lesekategorie CAT IV 600 V
Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (Details) LED Lesetyp Kontinuität
Spannungsprüfertyp (Kategorie) Zweipoliger Spannungsprüfer

Sie befinden sich auf der Seite für VC 65 Zweipoliger Spannungsprüfer + VDE Schraubendreher-Set + Tasche, die Teilenummer ist 1428390-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1428390-BP.

Technischer Support