Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1386327-BP
Strommessbereich DC (min.)(mA) | 0.2 | A DC Lesebereich (max.)(A) | 250 | Wechselstromwiderstand(kΩ/V) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
V AC Lesebereich (max.)(V) | 300 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 0.2 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 300 |
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 0.05 | Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 4 | Gleichstromwiderstand(kΩ/V) | 10 |
Frequenzbereich(Hz) | 50/60 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 116 | Produktgröße (Breite)(mm) | 68 |
Lesebereich - Widerstand | 1 Ω - 2 | Gewicht(g) | 120 | Lesekategorie | CAT III 300 V |
Netzteil (Details) | AA Batterie | Spannungsmessung | AC/DC | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
tatsächlicher Messwert | DC | Anzeige (Details) | Analog | Messart | True RMS |
Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Sie befinden sich auf der Seite für VC-13A Hand-Multimeter, die Teilenummer ist 1386327-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1386327-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften